En utilisant nos services, vous acceptez notre utilisation des cookies ici. !

Accepter
;

MIDO PYYKKIKAAPPI 172,8X35X60 CM LATTE/MATTAVALKOINEN 1 OVI

No d'article: KDP03221F
Fabricant: Dansani-FI
Famille de produits: Bathroom furnishing
Groupe de produits: MIDO
Largeur (mm): 350
Hauteur (mm): 1728
Profondeur (mm): 600
Date de publication: 2014-02-11
Numéro d'édition: 1
Type: Object (single object)
Télécharger (3)
Designia ja huolellista viimeistelyä kylpyhuonekalusteissa. Tanskalainen Dansani on yksi Euroopan johtavista kylpyhuonekalusteiden valmistajista.


Materiau principal: MDF board
Materiau secondaire: Melamine
Créé en: Denmark
Fabriqué en: Denmark

Catégorie de BIMobject: Sanitaires - Stockage
Classification IFC: Furniture
Nom UNSPSC: Furniture and Furnishings
Code UNSPSC: 56
Uniclass 1.4 Code: L8241
Uniclass 1.4 la description: Bathroom cabinets
Uniclass 2.0 Code: PR-35-75-08
Uniclass 2.0 la description: Bathroom Cabinets
NBS Reference Code: 35-75-08
NBS Reference la description: Bathroom Cabinets

BIMobject®