Publier vos produits
DassoXTR Finished Cladding 137mm
DassoXTR Finished Cladding 137mm
DassoXTR Finished Cladding 137mm
DassoXTR Finished Cladding 137mm
DassoXTR Finished Cladding 137mm
DassoXTR Finished Cladding 137mm

    DassoXTR Finished Cladding 137mm

    Traduit par Google,
    Le revêtement en bambou fondu dassoXTR est le meilleur choix pour les revêtements extérieurs commerciaux, où il vieillit naturellement comme le bois. Notre système de revêtement unique avec FasTrak offre la solution de revêtement pare-pluie et de parement la plus attrayante disponible. Il réduit le gaspillage et accélère l'installation de 50 %.
    Spécification
    • Material: Bamboo Species: Moso Bamboo Color: Espresso Size:1850mm*137mm*18mm Construction: Strand Face/bottom milling: Smooth/Smooth faces Sq.m. Per Bundle:54.75 Sq.m.Per Pallet: 985.41 Pre-primed: Yes - WOCA oil Finishes: Pre-primed - with Natural Oil Keywords: cladding, waterproof siding, clad, exterior cladding,commercial cladding, commercial siding
    Spécifications techniques
    • Réference unique.XS18-SSL-5TG-PSS-Bamboo-Cladding
    • Famille de produitsdassoXTR Bamboo Classic Espresso
    • Groupe de produitsdassoXTR Fused Bamboo Cladding
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2023-08-17
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)18
    • Largeur (mm)137
    • Profondeur (mm)1850
    En rapport
    • Matériel principalBambou
    • Conçu enChine
    • Fabriqué enChine
    • Poids net (Kg)5.5
    Classification
    • BIMobject CatégorieMurs - Revêtement
    • Classification IFCÉlément de construction
    • Code CSI MasterFormat 201409 72 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Wall Coverings

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Afrique Amérique du Sud Océanie