Publier vos produits
Configurable Storage Shelving

Configurable Storage Shelving

Traduit par Google,
Le système d'étagères modulables ThinStak de Datum offre un large choix de dimensions et d'options. Grâce à son profil mince qui optimise l'espace vertical et à sa conception à étagères ouvertes pour un accès rapide et facile, cette solution de rangement est idéale pour de nombreux secteurs d'activité. Un kit de base et de plateau doit être commandé pour chaque section d'étagère. Ce kit comprend un plateau de 2,5 cm (1 pouce) et une base de 2,5 cm (1 pouce), 5 cm (2 pouces) ou 10 cm (4 pouces). Les bases de 5 cm (2 pouces) et 10 cm (4 pouces) sont fournies avec 4 patins de nivellement.
Spécification
  • Widths: 24″, 30″, 36″, 42″, or 48″ Heights: 10″ or 11″ overall height with a 9-7/8″ or 10-7/8″ inside clear opening, units can be stacked up to 8 levels high Depths: 13-3/16″
Spécifications techniques
  • Réference unique.configurable-storage-shelving
  • Famille de produitsFile Systems & Shelving
  • Groupe de produitsConfigurable Storage Shelving
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-08-05
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Rangement et rayonnage
  • Classification IFCMobilier
  • Code ETIMEG017960
  • Nom ETIMFurniture
  • Code Uniclass 2015Pr_40_50
  • Description de l'Uniclass 2015Furnishings
  • Code CSI MasterFormat 201412 51 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Office Furniture
  • Numéro OmniClass23-21 13 00
  • Titre OmniClassRetail and Office Equipment and Furnishings