Publier vos produits
Silia, Towel hanger wall-mounted
Silia, Towel hanger wall-mounted
    Deante

    Silia, Towel hanger wall-mounted

    Traduit par Google,
    Un porte-serviettes pratique est un élément important de chaque salle de bain. Son design chromé universel lui permet de s'intégrer facilement dans le décor de toute la pièce, qu'elle soit aménagée dans un style moderne ou plus traditionnel. Son principal avantage est la possibilité de changer rapidement et facilement la position et la hauteur. Grâce à cela, même les plus jeunes membres de la famille pourront l'utiliser confortablement. Montage mural.
    Spécification
    • Finish:  gold
      Surface type:  shine
      Material:  brass
      Height [mm]:  113
      Width [mm]:  616
      Depth [mm]:  60
      Load [kg]:  5
      Mounting kit included:  Yes
    Spécifications techniques
    • Réference unique.ADI_Z621
    • Famille de produitsSanitary
    • Groupe de produitsAccessories
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-04-27
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain

    Disponibilité de la région

    L'Europe