Publier vos produits
Jasmin Plus, Shower cabin square 80x80 cm
Jasmin Plus, Shower cabin square 80x80 cm
Jasmin Plus, Shower cabin square 80x80 cm
    Deante

    Jasmin Plus, Shower cabin square 80x80 cm

    Traduit par Google,
    La cabine de douche est en verre trempé de haute qualité. Il est très résistant et élastique, offrant une sécurité maximale à toute la famille. Les pièces d'assemblage sont finies esthétiquement selon les couleurs et le style des autres éléments de la série. L'ensemble de la cabine est très spacieux. Une forme carrée qui convient parfaitement à l'installation ou aux grandes salles de bains. Taille 80x80cm.
    Spécification
    • Finish:  chrome
      Shape:  square
      Width [mm]:  800
      Length [mm]:  800
      Height [mm]:  1900
      Glass finish:  transparent
      Glass thickness [mm]:  5
      Active cover:  Yes
      Side dimension [mm]:  795
      Adjustment range from [mm]:  -10
      Masking of assembly elements:  Yes
      Profiles levelling the curvature of the walls:  Yes
      Silent closing:  Yes
      Installation without shower tray possible:  Yes
      Detachable lower rollers:  Yes
    Spécifications techniques
    • Réference unique.KTJ_042P
    • Famille de produitsSanitary
    • Groupe de produitsCabins
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-04-26
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalVerre
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches

    Disponibilité de la région

    L'Europe