Publier vos produits
Arnika, Concealed shower set, with shelf
Deante

Arnika, Concealed shower set, with shelf

Traduit par Google,
L'ensemble de douche dissimulé a toutes les pièces nécessaires pour l'équipement de douche. La haute qualité des matériaux utilisés testés à plusieurs reprises dans des conditions de laboratoire garantit un fonctionnement sans problème. Le design moderne et la finition élégante attirent le regard, et l'assemblage dissimulé agrandit optiquement l'espace. La solution minimaliste vous fait gagner une place par exemple sur une étagère supplémentaire pour les cosmétiques ou un cintre. En conséquence, vous rendrez toute une pièce plus facile et plus rapide. Le tout est couronné d'une étagère ingénieuse, qui vous donne la possibilité de reporter votre téléphone ou vos lunettes.
Spécification
  • MIXER
    Finish:  chrome
    Mixer type:  single-handle, mixer
    Installation method:  concealed
    Flow class [l/min]:  S - 15.1-19.8 l/min
    Acoustic group [dB]:  I (x ≤ 20)
    MIXER CARTRIDGE
    Ceramic cartridge size:  35 mm
    FUNCTION SWITCH
    Switch type:  mechanical
    Number of switch functions:  2
    SPOUTS
    Finish:  chrome
    Spout type:  shower wall
    Material:  brass
    Spout type:  swivel
    Range of shower/ bath spout [mm]:  384
    Spout length [mm]:  408
    Concealed mounting:  Yes
    SHOWER HEAD
    Finish:  steel
    Material:  steel 304
    thickness:  81
    Diameter [mm]:  225
    Number of functions:  1
    Anti-calc:  Yes
    Stream type:  rain
    Flow class [l/min]:  20≤ B <25 (20 - 24.9)
    Connection thread:  Yes
    ANGULAR CONNECTION
    Finish:  chrome, platinum
    Connection type:  with a hand shower holder and a shelf
    Material:  stainless steel, ABS, PVC, brass
    Connection thread:  Yes
    Concealed mounting:  Yes
    HAND SHOWERS
    Finish:  chrome
    Number of functions:  1
    Anti-calc:  Yes
    Material:  ABS
    Stream type:  rain
    Flow class [l/min]:  7.2≤ Z <12 (7.2 - 11.9)
    Connection thread:  Yes
    HOSES
    Finish:  platinum
    Length [mm]:  1500
    Braid type:  not applicable
    Braid material:  PVC
    Anti-twist:  1
Spécifications techniques
  • Réference unique.NAC_09HP
  • Famille de produitsSanitary
  • Groupe de produitsAccessories
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-04-19
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalLaiton
  • Conçu enPologne
  • Fabriqué enPologne
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
  • Classification IFCTerminal sanitaire

Disponibilité de la région

L'Europe