Publier vos produits
Momi, Granite sink, 1-bowl with drainer
Deante

Momi, Granite sink, 1-bowl with drainer

Traduit par Google,
L'évier magnétique en granit est une solution très ingénieuse. Grâce aux aimants intégrés et au couvercle en acier, une partie de la tablette latérale peut être utilisée pour augmenter la fonctionnalité. Il est de notoriété publique que les micro-organismes ne se développent pas très rapidement dans un environnement sec, c'est pourquoi nous proposons également des accessoires supplémentaires dédiés. Pour un ajustement serré, vous pouvez placer les couverts dans des paniers à fond ajouré et accrocher un chiffon ou une éponge de cuisine aux poignées pour les égoutter. L'évier magnétique en granit est résistant à la décoloration, aux chocs et aux températures élevées, conformément à la norme européenne PN-EN 13310. Un évier propre à 1 bac est une solution parfaite dans les petites cuisines et les studios avec kitchenette.
Spécification
  • SINK
    Finish:  metallic grey
    Surface type:  matte
    Material:  granite
    Installation method:  under mounted, inset
    Number of bowls:  1
    Minimum cabinet width [mm]:  600
    Length [mm]:  820
    Width [mm]:  500
    Height [mm]:  229
    Bowl depth [mm]:  200
    Cut-out Length [mm]:  800
    Cut-out Width [mm]:  480
    Reversible:  Yes
    Equipped with accessories:  Yes
    Overflow spot:  in a bowl
    Drain diameter:  3.5''
    Number of holes:  0
    Number of pre-drilled holes:  5
    Antibacterial:  Yes
    Hydrophobicity:  Yes
    Additional features:  drain cover included
    SINK WASTE KIT
    Finish:  steel
    Sink material:  granite
    Sink installation method:  flush, under mounted, inset, farmhouse
    Number of sink bowls:  1
    Overflow type:  round with a cap, rectangular with a cap
    Overflow spot:  in a bowl
    Drain diameter:  3.5''
    Plug type:  automatic, with a button
    Low siphon/ Space saver:  Yes
    possibility to connect a dishwasher/ washing machine:  Yes

Spécifications techniques
  • Réference unique.ZKM_S11B
  • Famille de produitsKitchen
  • Groupe de produitsSinks
  • Date de publication2024-10-17
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalComposite multi-matériaux
Classification
  • BIMobject CatégorieCuisine - Eviers