Publier vos produits
Andante, Granite sink, 1.5-bowl with drainer
Andante, Granite sink, 1.5-bowl with drainer
    Deante

    Andante, Granite sink, 1.5-bowl with drainer

    Traduit par Google,
    L'évier en granit Deante a été fabriqué à partir d'un composite de granit naturel de la plus haute qualité. Ce n'est pas sans raison qu'il bénéficie d'une garantie constructeur de 18 ans. Il se caractérise par une résistance aux chocs, à des températures élevées et à des écailles violentes, selon la norme européenne PN-EN 13310. La surface élégante ne se décolore pas et ne perd pas sa brillance. Parfaitement volé avec des plateaux en bois et en pierre. L'évier innovant à 1,5 compartiments avec égouttoir fonctionne parfaitement dans les petites cuisines, où il est nécessaire d'utiliser plus d'un compartiment. L'égouttoir dispose simultanément d'un séchoir et la surface profilée évacue efficacement l'eau s'écoulant des récipients ou des aliments lavés. Une chambre plus petite peut être utilisée pour rincer et sécher les couverts, les verres délicats ou décongeler de la viande ou des légumes.
    Spécification
    • SINK
      Finish: graphite
      Surface type: matte
      Material: granite
      Installation method: inset
      Number of bowls: 1.5
      Minimum cabinet width [mm]: 700
      Width [mm]: 490
      Length [mm]: 780
      Height [mm]: 194
      Bowl depth [mm]: 180
      2nd bowl depth [mm]: 120
      Cut-out Length [mm]: 760
      Cut-out Width [mm]: 470
      Reversible: yes
      Equipped with accessories: yes
      Drain diameter: 3.5''
      Number of holes: 2
      Number of pre-drilled holes: 0
      WASTE KIT
      Finish: white, steel
      Plug type: automatic
      Low siphon/ Space saver: yes
      possibility to connect a dishwasher/ washing machine: yes
    Spécifications techniques
    • Réference unique.ZQN_2513
    • Famille de produitsKitchen
    • Groupe de produitsSinks
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-04-25
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalComposite multi-matériaux
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Eviers