Publier vos produits
Round, Cosmetic mirror on extension arm - two-sided
Round, Cosmetic mirror on extension arm - two-sided
Round, Cosmetic mirror on extension arm - two-sided
Round, Cosmetic mirror on extension arm - two-sided
    Deante

    Round, Cosmetic mirror on extension arm - two-sided

    Traduit par Google,
    Le miroir cosmétique devrait être dans chaque salle de bain. Il ne sert pas seulement au maquillage ou au rasage. Il peut agrandir l'espace optiquement petit et également donner l'intérieur du personnage. La finition universelle le rend idéal pour composer avec des éléments en bois, en pierre ou en métal. Le miroir a un bras mobile avec trois charnières. Grâce à cela, vous obtenez des possibilités presque illimitées pour la nécessité de poser les carreaux. Modèle rotatif double face.
    Spécification
    • Finish:  chrome
      Surface type:  shine
      Material:  brass, glass
      Height [mm]:  282
      Width [mm]:  232
      Depth [mm]:  31
      Mounting kit included:  Yes
      Multifunctional product:  Yes
    Spécifications techniques
    • Réference unique.ADR_0811
    • Famille de produitsSanitary
    • Groupe de produitsAccessories
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-04-25
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain