Publier vos produits
Arnika, Bath mixer, 3-hole
Arnika, Bath mixer, 3-hole
Arnika, Bath mixer, 3-hole
Arnika, Bath mixer, 3-hole
Arnika, Bath mixer, 3-hole
Arnika, Bath mixer, 3-hole
    Deante

    Arnika, Bath mixer, 3-hole

    Traduit par Google,
    Le robinet de baignoire allie esthétique et fonctionnalité. Les formes classiques sont largement présentes aussi bien dans les petites salles de bains que dans les grands salons de bain. Un corps solide a été fabriqué en laiton de la plus haute qualité et élégamment fini. Il est facile à nettoyer et évite les dépôts excessifs de pierres. Le robinet de la baignoire est également équipé d'un aérateur. L'appareil brise les gouttes et l'aération d'un ruisseau. Grâce à cela, l'eau est plus douce.
    Spécification
    • MIXER
      Finish: gold
      Mixer type: single-handle, mixer
      Installation method: standing
      Flow class [l/min]: A ≤ 15 (9.1 - 15)
      Acoustic group [dB]: I (x ≤ 20)
      MIXER CARTRIDGE
      Ceramic cartridge size: 35 mm
      SPOUTS
      Spout type: still
      Mixer spout range [mm]: 146
      Material: brass
      FUNCTION SWITCH
      Switch type: ceramic mechanical
      AERATORS
      Aerator type: silicone
      Aerator size: M24
      CONNECTING HOSES
      Length [mm]: 450
      Connection thread: 3/8''
      HAND SHOWERS
      Number of functions: 3
      Anti-calc: yes

    Spécifications techniques
    • Réference unique.BQA_Z13M
    • Famille de produitsSanitary
    • Groupe de produitsFausets
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-11-07
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie