Publier vos produits
FUNKIA Acrylic shower tray, half round, 80x80 cm
FUNKIA Acrylic shower tray, half round, 80x80 cm
    Deante

    FUNKIA Acrylic shower tray, half round, 80x80 cm

    Traduit par Google,
    • panneau de revêtement intégré au receveur de douche
    • équipé d'un pied réglable en hauteur
    • convient aux cabines de douche semi-circulaires Deante
    • receveur de douche semi-circulaire en acrylique (pmma)
    • le siphon n'est pas inclus dans l'ensemble
    • avec fonction antidérapante
    Spécification
      • Side dimension: 800 mm
      • Height: 160 mm
      • Depth: 50 mm
      • Arc radius: 550 mm
      • Shape: semicircular
    Spécifications techniques
    • Réference unique.kta_054b
    • Famille de produitsSanitary
    • Groupe de produitsAccessories
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-11-13
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)160
    • Largeur (mm)800
    • Profondeur (mm)50
    En rapport
    • Matériel principalAcrylique
    • Conçu enPologne
    • Fabriqué enPologne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Receveurs de douche
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_06_84
    • Description de l'Uniclass 2015Shower trays
    • Code CSI MasterFormat 201410 21 16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Shower and Dressing Compartments
    • Numéro OmniClass23-15 11 15 13
    • Titre OmniClassShower and Dressing Compartments