Publier vos produits
CORIO Shower column, with shower mixer
Deante

CORIO Shower column, with shower mixer

Traduit par Google,
  • Flexible de douche en acier à double verrouillage de 1500 mm
  • Douche de tête chromée à 2 fonctions d'un diamètre de 200 mm
  • Douchette à main 5 fonctions d'un diamètre de 101 mm
  • matériau : laiton, acier et plastique chromé
  • barre coulissante en acier à hauteur réglable : 900-1250 mm
Spécification
    • Height: 1250 mm
    • Width: 421 mm
    • Mixer type: mixing
    • Mixer type: single handle
Spécifications techniques
  • Réference unique.nac_019m
  • Famille de produitsSanitary
  • Groupe de produitsAccessories
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-11-13
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)1250
  • Largeur (mm)421
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enPologne
  • Fabriqué enPologne
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Code Uniclass 2015SL_35_80_80
  • Description de l'Uniclass 2015Showers
  • Code CSI MasterFormat 201410 21 16
  • Titre CSI MasterFormat 2014Shower and Dressing Compartments
  • Numéro OmniClass23-31 17 00
  • Titre OmniClassShowers