Publier vos produits
Bardage Twinson
Archivé

Bardage Twinson

Le système de bardage composite Twinson de Deceuninck préfigure une nouvelle génération de revêtements extérieurs de façade et pignons. Le bardage composite Twinson est disponible en versions ajourée et fermée et existe en 3 couleurs foncées (noir réglisse, brun écorce et gris ardoise). De nombreux accessoires nécessaires à la pose, tels que raccords, angles, profilés de finition, profilé de départ avec grille de ventilation intégrée, etc. sont disponibles pour un résultat impeccable !
Spécification
    • Lame revêtue d’une enveloppe protectrice à 360°
    • Aspect bois veiné sur une face, aspect flammé sur l’autre face - 4 couleurs
    • Sans écharde
    • Ne se fend pas
    • Entretien très facile
    • Facile à poser
    • Robuste : haute résistance à l’impact
    • Antidérapante, même mouillée
    • Confort pieds nus
    • Code produit : P9576
Spécifications techniques
  • Réference unique.bardage-twinson
  • Famille de produitsBardages
  • Groupe de produitsPremium Composite
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-02-26
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalComposite multi-matériaux
  • Conçu enFrance
  • Fabriqué enFrance
Classification
  • BIMobject CatégorieMurs - Revêtement
  • Classification IFCCouverture
  • Code Uniclass 2015Ss_25_20
  • Description de l'Uniclass 2015Wall cladding systems
  • Numéro OmniClass23-13 33 19 11
  • Titre OmniClassCladding and Curtainwall Panels
  • Code CSI UniFormat IIB2010
  • Titre CSI UniFormat IIExterior Walls