Publier vos produits
Smart Water Flow Monitor. RF.
DEFCON8

Smart Water Flow Monitor. RF.

Ce miroir magique a un affichage «invisible» derrière lui. Le miroir montre en temps réel la consommation d'eau instantanée et totale d'un ménage / salle de bain / bureau ... Il sensibilise les gens et favorise une meilleure utilisation. La consommation d'eau est réduite d'environ 10% en fonction des changements de comportement. Environ la moitié de l'eau économisée est chaude, donc l'énergie et le CO2 sont également économisés. Compatible avec tous les sanitaires et les économies s'ajoutent à celles générées avec les éco-robinets, les aérateurs. Cet appareil aide les architectes à construire nZEB. Rendez vos projets plus durables. Bâtiments et villes résilients. Réduisez vos factures d'eau et d'énergie. Lutter contre la pénurie d'eau et réduire les émissions de CO2.
Spécification
  • Le moniteur de débit d'eau intelligent aide les gens à économiser l'eau et l'énergie dans les bâtiments. L'affichage est intégré dans le miroir et reste invisible jusqu'à ce qu'un robinet soit ouvert. Les utilisateurs voient leur consommation d'eau instantanée et la quantité totale d'eau utilisée / jour. Cela favorise les changements de comportement chez la plupart des gens (par exemple, ne pas laisser le robinet tourner inutilement, réduire la durée de la douche, utiliser des machines à laver pleines, etc.), ce qui permet des économies d'eau et d'énergie. Les utilisateurs peuvent définir un objectif de consommation quotidienne et voir «la quantité d'eau restante» à chaque utilisation. Cela habilite et engage les gens à réaliser des économies dans les écoles, les ménages, les bureaux ... Il peut surveiller tout un ménage ou simplement une salle de bain ou un lavabo. Il peut également être configuré pour afficher la quantité totale d'eau utilisée pendant la journée. En option, les données de débit et de température de l'eau peuvent être traitées statistiquement dans le cloud pour trouver des modèles de comportement, des fuites et décider des stratégies d'économie d'eau et d'énergie basées sur les données. La taille du miroir est selon le client. La communication entre les débitmètres et l'affichage peut être câblée ou par RF. L'installation dans un bâtiment neuf / rénové ne prend que 20 minutes. Le seul miroir du marché avec un retour sur investissement d'environ 3 à 5 ans en fonction des prix de l'eau et de l'énergie dans les villes.
Spécifications techniques
  • Réference unique.Smart-Water-Flow-Monitor-RF
  • Famille de produitsEnergy efficiency / Domotics
  • Groupe de produitsSmart mirror
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-09-09
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)65
  • Largeur (mm)120
  • Profondeur (mm)110
Liens
En rapport
  • Matériel principalPE/PP
  • Matériel secondaireLaiton
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
  • Poids net (Kg)0.5
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Miroirs
  • Classification IFCRégulateur de débit
  • Code ETIMEC002580
  • Nom ETIMFlow monitoring equipment
  • Code Uniclass 2015Pr_80_51_46
  • Description de l'Uniclass 2015Liquid flow meters
  • Code CSI MasterFormat 201440 71 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Flow Measurement
  • Numéro OmniClass23-27 11 15
  • Titre OmniClassFlow Measuring Instrument And Controls
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Disponibilité de la région

L'Europe
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
Produits similaires

4.5 sur 5 étoiles 4.5 (69)
4.6 sur 5 étoiles 4.6 (26)
4.8 sur 5 étoiles 4.8 (34)
4.4 sur 5 étoiles 4.4 (8)