Déshumidificateurs horizontaux à chauffage sans eau
Les déshumidificateurs horizontaux DCA sont parfaitement adaptés aux installations où le réseau de conduits d'alimentation et de retour s'y prête, ou lorsqu'ils remplacent des unités à flux d'air horizontal concurrentes. Pour faciliter l'installation, ces appareils peuvent être commandés avec une sortie d'air par le haut ou par le bas afin de s'adapter aux systèmes de conduits existants. Ils sont disponibles dans une large gamme de débits d'air, de 650 CFM (1,5 tonne nominale) à 14 000 CFM (30 tonnes nominales), et peuvent être équipés d'un système de chauffage d'eau pour piscine, d'un condenseur extérieur déporté ou d'un système de refroidissement externe. Différentes options de chauffage d'ambiance sont également disponibles.
Les déshumidificateurs à refroidissement par air, sans chauffage d'eau, sont utilisés lorsqu'une source de chauffage principale pour l'eau de la piscine ou du spa est déjà en place, comme un chauffe-eau. Ils sont généralement utilisés pour les petits bassins ou dans les régions au climat froid, voire les deux.
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
Anguilla |
Antigua-et-Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbade |
Belize |
Bermudes |
Canada |
Costa Rica |
Cuba |
Curaçao |
Dominique |
El Salvador |
États-Unis |
Grenade |
Groenland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haïti |
Honduras |
Îles Caïmans |
Îles Turks et Caïques |
Îles Vierges britanniques |
Îles Vierges des États-Unis |
Jamaïque |
Martinique |
Mexique |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Pays-Bas caribéens |
Porto Rico |
Republique de Trinite et Tobago |
République dominicaine |
Saint-Barthélemy |
Saint-Kitts-et-Nevis |
Saint-Martin |
Saint-Martin |
Saint-Pierre-et-Miquelon |
Saint-Vincent et les Grenadines |
Sainte-Lucie |