Publier vos produits
121180 Lavabo suspendu MINI BAILA
121180 Lavabo suspendu MINI BAILA
121180 Lavabo suspendu MINI BAILA
    DELABIE

    121180 Lavabo suspendu MINI BAILA

    Lavabo à accrocher au mur. Diamètre intérieur du lavabo : 310 mm. Véritable élément de décoration. Inox 304 bactériostatique. Finition poli satiné. Épaisseur Inox : 1 mm. Finition anticoupures. Avec trou de robinetterie Ø 35 au centre. Livré avec bonde 1"1/4. Sans trop-plein. Livré avec fixations. Marquage CE. Conforme à la norme EN 14688. Poids : 4,1 kg. Garantie 30 ans.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.121180
    • Famille de produitsSanitaire
    • Groupe de produitsLavabos
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-11-03
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)290
    • Largeur (mm)375
    • Profondeur (mm)430
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enPortugal
    • Fabriqué enPortugal
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC011550
    • Nom ETIMWashbasin
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20
    • Description de l'Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Afrique Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord