Publier vos produits
121390 Lavabo collectif suspendu DUPLO RP
DELABIE

121390 Lavabo collectif suspendu DUPLO RP

Lavabo collectif à accrocher au mur, 2 places, 1200 x 500 mm. Avec rebord anti-éclaboussures pour protéger le mur et améliorer l’hygiène. Diamètre intérieur des vasques : 310 mm. Inox 304 bactériostatique. Finition poli satiné. Épaisseur Inox : 1,5 mm. Finition anticoupures. Avec trou de robinetterie Ø 35 au centre. Livré avec 2 bondes 1"1/4. Sans trop-plein. Livré avec équerre de montage et fixations. Marquage CE. Conforme à la norme EN 14688. Poids : 15 kg. Garantie 30 ans. [Ancienne référence : 0211390008]
Spécifications techniques
  • Réference unique.121390
  • Famille de produitsSanitaire
  • Groupe de produitsLavabos
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-11-03
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)165
  • Largeur (mm)1200
  • Profondeur (mm)500
En rapport
  • Matériel principalAcier inoxydable
  • Conçu enPortugal
  • Fabriqué enPortugal
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Nom UNSPSCSanitary ware
  • Code UNSPSC301815
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20
  • Description de l'Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories

Disponibilité de la région

Asie L'Europe Afrique Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord