Publier vos produits
2597 Mitigeur d'évier mécanique avec douchette extractible
DELABIE

2597 Mitigeur d'évier mécanique avec douchette extractible

Mitigeur d'évier mécanique à douchette extractible sur gorge. Mitigeur monotrou avec bec col de cygne orientable H.210 L.210. Mitigeur mécanique avec douchette antitartre 3 jets : jet droit, jet pluie, jet lame. Cartouche céramique classique Ø 40 avec butée de température maximale préréglée. Débit 5 l/min à 3 bar. Corps en laiton chromé et commande par manette fil. Flexible douchette évier en Nylon avec clapet antiretour intégré. Flexibles PEX F3/8". Fixation par contre-écrou. Mitigeur garanti 30 ans.
Spécifications techniques
  • Réference unique.2597
  • Famille de produitsSanitaire
  • Groupe de produitsSink mixer
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-07-07
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)408
  • Largeur (mm)58
  • Profondeur (mm)254
En rapport
  • Matériel principalLaiton
  • Conçu enFrance
  • Fabriqué enFrance
  • Poids net (Kg)2812
Classification
  • BIMobject CatégorieCuisine - Robinetteries
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Nom UNSPSCSanitary ware
  • Code UNSPSC301815
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20
  • Description de l'Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • Code CSI MasterFormat 201441 14 33
  • Titre CSI MasterFormat 2014Mixers
  • Numéro OmniClass23-31 11 00
  • Titre OmniClassFaucets

Disponibilité de la région

Asie L'Europe Afrique Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord