Publier vos produits
2664T1 Mitigeur de lavabo mécanique séquentiel BIOSAFE
2664T1 Mitigeur de lavabo mécanique séquentiel BIOSAFE
    DELABIE

    2664T1 Mitigeur de lavabo mécanique séquentiel BIOSAFE

    Mitigeur de lavabo haut mécanique sur gorge. Mitigeur mécanique séquentiel : ouverture et fermeture sur l'eau froide sur une plage de 70°. Mitigeur monotrou avec bec orientable H.160 L.160. Mitigeur haut avec sortie BIOSAFE hygiénique adaptée à la pose d'un filtre terminal BIOFIL. Cartouche céramique séquentielle Ø 35 avec butée de température maximale préréglée. Bec avec tube à intérieur lisse, sans niche bactérienne, et à très faible contenance d'eau. La vitesse de l’eau dans ce tube réduit considérablement le développement du biofilm. Possibilité de réaliser aisément un choc thermique sans démontage de la manette ni coupure de l'alimentation en eau froide. Corps à très faible contenance d'eau (limite les niches bactériennes). Débit régulé à 5 l/min. Levier Hygiène L.200 pour commande sans contact manuel. Flexibles PEX F3/8" tournants. Aucun risque d'intercommunication entre l'eau chaude et l'eau froide. Absence de clapet antiretour sur les arrivées. Fixation renforcée par 2 tiges Inox. Mitigeur mécanique particulièrement adapté pour les établissements de santé, EHPAD, hôpitaux et cliniques. Mitigeur séquentiel adapté aux personnes à mobilité réduite (PMR). Mitigeur conforme aux exigences de la norme NF Médical. Mitigeur garanti 30 ans.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.2664T1
    • Famille de produitsSanitaire
    • Groupe de produitsMitigeurs de lavabo
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-10-10
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)291
    • Largeur (mm)50
    • Profondeur (mm)225
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    • Poids net (Kg)1903
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_60_45_90_51
    • Description de l'Uniclass 2015Mechanical mixers
    • Numéro OmniClass23-31 11 00
    • Titre OmniClassFaucets

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Afrique Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord