Publier vos produits
378MCH Mitigeur de lavabo automatique BINOPTIC MIX
378MCH Mitigeur de lavabo automatique BINOPTIC MIX
378MCH Mitigeur de lavabo automatique BINOPTIC MIX
378MCH Mitigeur de lavabo automatique BINOPTIC MIX
    DELABIE

    378MCH Mitigeur de lavabo automatique BINOPTIC MIX

    Mitigeur de lavabo électronique sur vasque : Boîtier électronique IP65 indépendant. Alimentation secteur avec transfo 230/12 V. Débit préréglé à 3 l/min à 3 bar, ajustable de 1,4 à 6 l/min. Brise-jet antitartre. Rinçage périodique paramétrable (préréglé à ~60 secondes toutes les 24 h après la dernière utilisation). Détecteur de présence infrarouge actif optimisé en bout de bec. Corps en laiton chromé. Flexibles PEX avec filtres et électrovannes M3/8". Fixation renforcée par 2 tiges Inox. Sécurité antiblocage en écoulement. Bec à intérieur lisse et à faible contenance (limite les niches bactériennes). Réglage de température latéral avec manette standard et butée de température réglable. Adapté aux PMR. Garantie 30 ans.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.378MCH
    • Famille de produitsSanitaire
    • Groupe de produitsMitigeurs de lavabo
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-09-06
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC010340
    • Nom ETIMElectronic tap
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20
    • Description de l'Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • Numéro OmniClass23-31 11 00
    • Titre OmniClassFaucets

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Afrique Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord