Publier vos produits
379ENCB Robinet de lavabo automatique BLACK BINOPTIC
379ENCB Robinet de lavabo automatique BLACK BINOPTIC
    DELABIE

    379ENCB Robinet de lavabo automatique BLACK BINOPTIC

    Robinet de lavabo électronique noir mat :
    Boîtier électronique IP65 indépendant.
    Alimentation sur secteur avec transfo 230/12 V.
    Débit préréglé à 3 l/min à 3 bar, ajustable de 1,4 à 6 l/min.
    Brise-jet antitartre.
    Rinçage périodique paramétrable (préréglé à ~60 secondes toutes les 24 h après la dernière utilisation).
    Détecteur de présence infrarouge actif optimisé en bout de bec.
    Filtre et électrovanne M3/8".
    Corps en laiton chromé.
    Finition en chrome noir mat.
    Installation encastrée.
    Sécurité antiblocage en écoulement.
    Bec à intérieur lisse et à faible contenance (limite les niches bactériennes).
    Adapté aux PMR.
    Garantie 30 ans.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.379ENCB
    • Famille de produitsSanitaire
    • Groupe de produitsRobinet de lavabo
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-10-01
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)60
    • Largeur (mm)60
    • Profondeur (mm)246
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    • Poids net (Kg)1108
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEG015610
    • Nom ETIMValves/taps/controls
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20
    • Description de l'Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • Numéro OmniClass23-31 11 00
    • Titre OmniClassFaucets

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Afrique Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord