Publier vos produits
379MCH Mitigeur de lavabo automatique BINOPTIC MIX
379MCH Mitigeur de lavabo automatique BINOPTIC MIX
379MCH Mitigeur de lavabo automatique BINOPTIC MIX
    DELABIE

    379MCH Mitigeur de lavabo automatique BINOPTIC MIX

    Mitigeur de lavabo électronique en traversée de cloison : Boîtier électronique IP65 indépendant. Alimentation sur secteur avec transfo 230/12 V. Débit préréglé à 3 l/min à 3 bar, ajustable de 1,4 à 6 l/min. Brise-jet antitartre. Rinçage périodique paramétrable (préréglé à ~60 secondes toutes les 24 h après la dernière utilisation). Détecteur de présence infrarouge actif optimisé en bout de bec. Filtres et électrovannes M3/8". Corps en laiton chromé. Bec chromé pour installation en traversée de cloison ≤ 110 mm. Câble détecteur, flexibles d’alimentation et fixation regroupés. Sécurité antiblocage en écoulement. Bec à intérieur lisse et à faible contenance (limite les niches bactériennes). Réglage de température latéral avec manette standard et butée de température réglable. Adapté aux PMR. Garantie 30 ans.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.379MCH
    • Famille de produitsSanitaire
    • Groupe de produitsMitigeurs de lavabo
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-02-09
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)46
    • Largeur (mm)67
    • Profondeur (mm)274
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    • Poids net (Kg)1.88
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC010340
    • Nom ETIMElectronic tap
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20
    • Description de l'Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • Code CSI MasterFormat 201441 14 33
    • Titre CSI MasterFormat 2014Mixers
    • Numéro OmniClass23-31 11 00
    • Titre OmniClassFaucets

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Afrique Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord