Publier vos produits
440100AS Robinet de lavabo automatique TEMPOMATIC 4
440100AS Robinet de lavabo automatique TEMPOMATIC 4
440100AS Robinet de lavabo automatique TEMPOMATIC 4
440100AS Robinet de lavabo automatique TEMPOMATIC 4
440100AS Robinet de lavabo automatique TEMPOMATIC 4
    DELABIE

    440100AS Robinet de lavabo automatique TEMPOMATIC 4

    Robinet de lavabo automatique sur vasque : Alimentation secteur 230/6 V par bloc encastrable. Electrovanne antistagnation et module électronique intégrés dans le corps de la robinetterie. Débit préréglé à 3 l/min à 3 bar, ajustable de 1,4 à 6 l/min. Brise-jet antitartre. Rinçage périodique (~60 secondes toutes les 24 h après la dernière utilisation). Détecteur de présence, optimisé en bout de bec. Corps en Inox chromé. Capot verrouillé par 2 vis cachées. Flexible DZR F3/8" avec filtre. Fixation renforcée par 2 tiges Inox. Sécurité antiblocage en écoulement. Adapté aux PMR. Garantie 30 ans.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.440100AS
    • Famille de produitsSanitaire
    • Groupe de produitsRobinet de lavabo
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-02-09
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEG017610
    • Nom ETIMSanitary taps
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_98
    • Description de l'Uniclass 2015Washbasin taps
    • Code CSI MasterFormat 201441 14 33
    • Titre CSI MasterFormat 2014Mixers
    • Numéro OmniClass23-31 11 00
    • Titre OmniClassFaucets

    Disponibilité de la région

    Océanie L'Europe Amérique du Nord