Publier vos produits
443406 Robinet de lavabo automatique TEMPOMATIC 4
DELABIE

443406 Robinet de lavabo automatique TEMPOMATIC 4

Robinet de lavabo électronique mural : Alimentation par piles CR123 Lithium 6 V intégrées. Electrovanne antistagnation et module électronique intégrés dans le corps de la robinetterie. Débit préréglé à 3 l/min à 3 bar, ajustable de 1,4 à 6 l/min. Brise-jet antitartre. Rinçage périodique (~60 secondes toutes les 24 h après la dernière utilisation). Détecteur de présence, optimisé en bout de bec. Corps en inox chromé L.130 mm. Capot verrouillé par 2 vis cachées. Robinet d'arrêt. Fixation murale. Sécurité antiblocage en écoulement. Adapté aux PMR. Garantie 30 ans.
Spécifications techniques
  • Réference unique.443406
  • Famille de produitsSanitaire
  • Groupe de produitsRobinet de lavabo
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-11-07
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalMétal
  • Conçu enFrance
  • Fabriqué enFrance
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Nom UNSPSCSanitary ware
  • Code UNSPSC301815
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20
  • Description de l'Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • Numéro OmniClass23-31 11 00
  • Titre OmniClassFaucets

Disponibilité de la région

Asie L'Europe Afrique Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord