Publier vos produits
510624B Sèche-mains à air pulsé SPEEDJET 2 noir mat, avec filtre HEPA
DELABIE

510624B Sèche-mains à air pulsé SPEEDJET 2 noir mat, avec filtre HEPA

Sèche-mains à air pulsé SPEEDJET 2 bi-direction noir mat. Sèche-mains électrique ultra-rapide : séchage en 10 à 12 secondes. Confort : air chaud. ABS antibactérien pour une hygiène maximale. Récupérateur d’eau amovible empêchant tout écoulement sur le mur ou le sol : entretien et nettoyage facilité. Filtre HEPA : retient 99,99% des bactéries contenues dans l'air. Mise en marche automatique par détection infrarouge. Technologie intelligente : arrêt automatique au retrait des mains. Antiblocage : arrêt automatique si utilisation en continu supérieure à 30 secondes. Dimensions : 180 x 320 x 540 mm. Poids : 6,83 kg. Économie d’énergie : arrêt automatique de la résistance chauffante à partir d'une température > 25°C. Faible consommation d'énergie : puissance 1050 W en mode sans chauffage, 1550 W en mode chauffage. 230 V~ / 50-60 Hz. Débit d’air : 61 l/seconde. Vitesse air : 540 km/h. Niveau sonore : 66 dBA. Classe II, IP21. CE. Garantie 3 ans.
Spécifications techniques
  • Réference unique.510624B
  • Famille de produitsSanitaire
  • Groupe de produitsAccessoires
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-10-12
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)540
  • Largeur (mm)320
  • Profondeur (mm)180
En rapport
  • Matériel principalABS
  • Conçu enFrance
  • Fabriqué enFrance
  • Poids net (Kg)6.83
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Séchoirs mains et cheveux
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement
  • Nom UNSPSCSanitary ware
  • Code UNSPSC301815
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20
  • Description de l'Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • Numéro OmniClass23-31 25 15
  • Titre OmniClassHand Dryers

Disponibilité de la région

Asie L'Europe Afrique Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord