Publier vos produits
510700 Table à langer
510700 Table à langer
510700 Table à langer
    DELABIE

    510700 Table à langer

    3.4 sur 5 étoiles3.4(9 Avis)
    Table à langer murale. Avec sangle ajustable pour parfaitement s’adapter à la morphologie du bébé changé. Pour un enfant jusqu'à 11kg ou 12 mois. Polyéthylène à haute résistance (HDPE). Encombrement minimum : retenue en position verticale. Descente freinée. Entretien facilité : surface facile à nettoyer. Conforme aux normes EN 12221. Dimensions : format ouvert 585 x 855 x 495 mm, format fermé 107 x 855 x 585 mm. Poids de la table à langer : 11,5 kg. Table à langer murale garantie 30 ans.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.510700
    • Famille de produitsSanitaire
    • Groupe de produitsAccessoires
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-10-27
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)585
    • Largeur (mm)855
    • Profondeur (mm)107
    En rapport
    • Matériel principalHigh-density polyethylene (HDPE)
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    • Poids net (Kg)10801
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires de toilettes
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20
    • Description de l'Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Afrique Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord