Publier vos produits
729164S Distributeur de savon liquide sur vasque
729164S Distributeur de savon liquide sur vasque
    DELABIE

    729164S Distributeur de savon liquide sur vasque

    Distributeur de savon sur vasque avec bec droit.
    Distributeur de savon liquide.
    Modèle pour pose sur lavabo.
    Modèle antivandalisme.
    Corps et poussoir en Inox 304 poli satiné.
    Système antigoutte (étanche à l'eau).
    Mécanisme verrouillable discret : déverrouillage sans outil spécifique et reverrouillage automatique.
    Remplissage sous la vasque en changeant le bidon.
    Livré avec un tube souple de 1,20 m pour réservoir éloigné.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.729164S
    • Famille de produitsSanitaire
    • Groupe de produitsAccessoires
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-04-10
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)71
    • Profondeur (mm)117
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    • Poids net (Kg)242
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Distributeurs
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Code ETIMEC010549
    • Nom ETIMSoap dispenser
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Description de l'Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Numéro OmniClass23-31 25 29 13
    • Titre OmniClassHand Soap Dispensers

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Afrique Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord