Publier vos produits
731054 Mitigeur thermostatique centralisé PREMIX SECURIT
DELABIE

731054 Mitigeur thermostatique centralisé PREMIX SECURIT

Mitigeur thermostatique centralisé pour bouclage de 44 à 58°C : Sécurité antibrûlure. Régulation des variations de température. Filtres et clapets antiretour accessibles par l’extérieur sans démontage du mécanisme. Choc thermique possible. Cartouche interchangeable à cellule thermoréactive. Corps laiton chromé haute résistance. Température maximum de l’eau chaude : 85°C. Différentiel eau chaude / eau mitigée : 15°C mini. Différence de pression aux entrées : 1 bar maxi (0,5 bar recommandé). Pression mini / maxi : 1 à 10 bar (1 à 5 bar recommandé). Arrivée EC à gauche (bague rouge) et EF à droite (bague bleue). Sortie d’EM vers le haut (bague violette). Pour sortie vers le bas : dévisser / replacer le bouchon en haut et le raccord de sortie EM en bas. Sécurisation et prolongation de la durée de vie du réseau (ECS > 65°C = facteur de vieillissement prématuré). Butée de température maximale réglable par l'installateur. Limitation des risques de brûlures en baissant la température en sortie de production. 140 l/min - M1"1/4. Garantie 30 ans.
Spécifications techniques
  • Réference unique.731054
  • Famille de produitsSanitaire
  • Groupe de produitsThermostatic mixing valve
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-10-02
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)148
  • Largeur (mm)179
  • Profondeur (mm)131
En rapport
  • Matériel principalLaiton
  • Conçu enFrance
  • Fabriqué enFrance
  • Poids net (Kg)3517
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Code ETIMEC011516
  • Nom ETIMThermostatic control valve, hot tap water
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20
  • Description de l'Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • Numéro OmniClass23-31 11 19 11
  • Titre OmniClassThermostatically Controlled Faucet Mixing Valves

Disponibilité de la région

Asie L'Europe Afrique Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord