Publier vos produits
733015 Mitigeur thermostatique PREMIX COMPACT
DELABIE

733015 Mitigeur thermostatique PREMIX COMPACT

Mitigeur thermostatique pour distribution d’eau mitigée de 30 à 60 °C : Alimentation de 1 à 11 postes sanitaires (selon le débit). Sécurité antibrûlure : fermeture automatique en cas de coupure d’eau froide ou d'eau chaude. Température réglable de 30 à 60 °C, verrouillable par l’installateur. Corps en laiton. Filtres et clapets antiretour. Plage de débit recommandé : de 5 à 33 l/min. Choc thermique possible. M1/2". Entraxe : 40 mm. Garantie 30 ans.
Spécifications techniques
  • Réference unique.733015
  • Famille de produitsSanitaire
  • Groupe de produitsThermostatic mixing valve
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-07-15
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)46
  • Largeur (mm)129
  • Profondeur (mm)38
En rapport
  • Matériel principalLaiton
  • Conçu enFrance
  • Fabriqué enFrance
  • Poids net (Kg)510
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Code ETIMEC011516
  • Nom ETIMThermostatic control valve, hot tap water
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20
  • Description de l'Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • Numéro OmniClass23-31 11 19 11
  • Titre OmniClassThermostatically Controlled Faucet Mixing Valves

Disponibilité de la région

Asie L'Europe Afrique Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord