Publier vos produits
792514 Colonne de douche automatique SECURITHERM
792514 Colonne de douche automatique SECURITHERM
792514 Colonne de douche automatique SECURITHERM
    DELABIE
    Archivé

    792514 Colonne de douche automatique SECURITHERM

    Colonne de douche automatique et thermostatique : Colonne en Inox brossé grand modèle pour installation murale en applique. Alimentation cachée par flexibles M1/2". Mitigeur de douche thermostatique SECURITHERM. Température réglable : eau froide jusqu'à 38°C : 1ère butée de température à 38°C, 2nde butée à 41°C. Sécurité antibrûlure : fermeture automatique en cas de coupure d'eau froide. Fonction anti "douche froide" : fermeture automatique en cas de coupure d'eau chaude. Possibilité de choc thermique. Alimentation sur secteur 230/6 V. Déclenchement par pression sur le bouton poussoir électronique. Arrêt volontaire ou automatique après ~60 secondes. Rinçage périodique (~60 secondes toutes les 24 h après la dernière utilisation). Débit 6 l/min à 3 bar ajustable, jet pluie confort. Pommeau de douche ROUND chromé et inviolable. Porte-savon intégré. Filtres et clapets antiretour. Robinets d'arrêt M1/2". Fixations cachées. Colonne de douche électronique adaptée aux PMR. Garantie 30 ans.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.792514
    • Famille de produitsSanitaire
    • Groupe de produitsColonnes de douche
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-10-13
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1220
    • Largeur (mm)253
    • Profondeur (mm)157
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    • Poids net (Kg)6696
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20
    • Description de l'Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • Code CSI MasterFormat 201422 42 23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Commercial Showers
    • Numéro OmniClass23-31 17 00
    • Titre OmniClassShowers