Publier vos produits
G6679 Mélangeur 2 trous mural - 30 l/min
DELABIE
Archivé

G6679 Mélangeur 2 trous mural - 30 l/min

Mélangeur 2 trous mural avec bec télescopique orientable Ø 22 L.200-290. Brise-jet étoile. Têtes à clapet hors d’eau avec croisillons. Débit 30 l/min à 3 bar. Corps et bec en laiton chromé. Possibilité de poser le mélangeur avec bec par-dessus ou par dessous. Sans raccord mural. Garantie 30 ans.
Spécifications techniques
  • Réference unique.G6679
  • Famille de produitsSanitaire
  • Groupe de produitsSink mixer
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-07-13
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)188
  • Largeur (mm)194
  • Profondeur (mm)287
En rapport
  • Matériel principalLaiton
  • Conçu enFrance
  • Fabriqué enFrance
  • Poids net (Kg)1542
Classification
  • BIMobject CatégorieCuisine - Robinetteries
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Nom UNSPSCSanitary ware
  • Code UNSPSC301815
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20
  • Description de l'Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • Code CSI MasterFormat 201441 14 33
  • Titre CSI MasterFormat 2014Mixers
  • Numéro OmniClass23-31 11 00
  • Titre OmniClassFaucets