Publier vos produits
De-Fence Industry Chain-Link
De-Fence Industry Chain-Link
De-Fence Industry Chain-Link
    Demex AB

    De-Fence Industry Chain-Link

    Traduit par Google,
    De-Fence est un système de clôture industrielle de 2300 mm de haut, conçu pour une protection périmétrique optimale. Il se compose d'une clôture en grillage losangé de 2000 mm de haut, complétée par trois rangées de barbelés dépassant de 300 mm la ligne de clôture, dissuadant efficacement toute tentative d'escalade. Ce système de clôture est disponible en version galvanisée à chaud ou galvanisée à chaud et revêtue de peinture en poudre/plastique pour une durabilité et une résistance à la corrosion accrues. Il est également possible de choisir des couleurs différentes pour les poteaux et le grillage, permettant ainsi une personnalisation esthétique et architecturale.
    Spécification
    • Mesh Height: 2000 mm Mesh size: 50 × 50 mm Wire Ø: 3.0 mm (galvanized) Line wire Ø: 4.0 mm Barbed wire Ø: 1.7 mm, 100 mm barb spacing Plastic-coated version: Mesh: 3.0 × 2.5 mm (2.5 mm galvanized core) Line wire: 4.0 × 3.5 mm Barbed wire: 2.1 × 1.7 mm Surface Treatment Hot-dip galvanized, min. 240 g/m² zinc In accordance with SS-EN ISO 1461 Optional powder / plastic coating Standard colours: RAL 6005, RAL 6003, RAL 9005 Optional dual-colour “Demex Camouflage” Posts Intermediate posts: 50 × 50 × 1.5 mm Corner/end posts: 60 × 60 × 1.5 mm Bracing: Ø 44 × 1.5 mm, L=3500 mm Post length: 2800 mm Drain hole and plastic top cap Fixing & Installation Stainless steel clips and rivets Stainless M8 turnbuckles Posts cast in concrete Optional ground sleeves 45 × 2.5 mm (L=1200 mm)
    Spécifications techniques
    • Réference unique.de-fence-industry-chain-link
    • Famille de produitsFence
    • Groupe de produitsChainlink fence
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-07-07
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Clotures

    Disponibilité de la région

    L'Europe