Garde-corps Demex 1000 × 2000 mm en acier galvanisé à chaud. Cadre en tube Ø48,3 × 2 mm à angles supérieurs cintrés, lisse basse et 19 barreaux verticaux Ø18 × 1 mm à 100 mm d'entraxe.
Hauteur hors sol 1150 mm, pieds scellés à 450 mm dans le sol. Pour séparer clairement et solidement zones, cheminements et zones de travail. Existe aussi en version peinte RAL, par ex. RAL 7046 (réf. 10024735).
Réf. 10021488. Fabricant : Demex AB, Suède.
Contact en France : Demex France – www.demexfr.com
Disponibilité de la région
| L'Europe |
|---|
Åland |
Albanie |
Allemagne |
Andorre |
Autriche |
Belgique |
Biélorussie |
Bosnie-Herzégovine |
Bulgarie |
Chypre |
Croatie |
Danemark |
Espagne |
Estonie |
Finlande |
France |
Gibraltar |
Grèce |
Guernesey |
Hongrie |
Île de Man |
Îles Féroé |
Irlande |
Islande |
Italie |
Jersey |
Lettonie |
Liechtenstein |
Lituanie |
Luxembourg |
Macédoine du Nord |
Malte |
Moldavie |
Monaco |
Monténégro |
Norvège |
Pays-Bas |
Pologne |
Portugal |
République tchèque |
Roumanie |
Royaume-Uni |
Russie |
Saint-Marin |
Serbie |
Slovaquie |
Slovénie |
Suède |
Suisse |
Svalbard et Jan Mayen |
Ukraine |
Vatican |