Publier vos produits
Système de panneaux de garde du Portugal
Demex AB

Système de panneaux de garde du Portugal

Système de clôture universel pour diverses applications. Grâce à son système de poteaux extrêmement facile à installer même sur terrains accidentés, les panneaux Portugal Guard conviennent parfaitement à de nombreuses utilisations. Portugal Guard est un système de clôture à jonction continue ou au niveau des poteaux. Idéal pour les installations exigeantes en matière de sécurité et d'esthétique, Portugal Guard est un choix populaire pour les sites industriels et publics. Disponible dans pratiquement toutes les hauteurs, le système se compose de sections verticales soudées sur des sections horizontales, des poteaux et des éléments de connexion. Il peut être complété par des portails compatibles. Domaines d'application : Parcs, établissements publics, aéroports et installations militaires, écoles, zones industrielles, aires de jeux et installations sportives. Robuste, sécurisé et esthétique : Portugal Guard est un système de clôture qui conserve sa forme et offre une impression de professionnalisme. Il se compose d'un panneau de sections verticales et horizontales et est disponible avec un sommet droit en forme d'arc et avec ou sans pointe.
Spécification
    • Profilés verticaux : carrés de 30 × 20 mm
    • Profilés horizontaux : carrés de 50 × 30 mm
    • Espacement entre les profilés verticaux : 100 mm
    • Longueur du panneau : 3 000 mm
    • Hauteur du panneau : de 500 à 2 400 mm (hauteurs supplémentaires sur demande)

    Grâce à sa conception simple, le système de clôture Portugal Guard est disponible dans pratiquement toutes les hauteurs.
    Portugal Guard est disponible dans tous les coloris (galvanisé à chaud en prétraitement). Voici les plus courants :

    • Panneaux : Galvanisés (FZV), Vert foncé (RAL 6009), Vert olive (RAL 6013), Noir (RAL 9005)
    • Poteaux : Galvanisés (FZV), Vert foncé (RAL 6009), Vert olive (RAL 6013), Noir (RAL 9005)
Spécifications techniques
  • Réference unique.portugal-guard-panel-system
  • Famille de produitsFence
  • Groupe de produitsPalisade fence
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-07-07
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Clotures

Disponibilité de la région

L'Europe