Publier vos produits
Barrière de protection Ø48 avec lisse intermédiaire 1000x1000 / 1000x2000
Barrière de protection Ø48 avec lisse intermédiaire 1000x1000 / 1000x2000
    Demex AB

    Barrière de protection Ø48 avec lisse intermédiaire 1000x1000 / 1000x2000

    Barrière de protection Demex en acier galvanisé à chaud : arceau Ø48,3 × 2 mm à angles supérieurs arrondis avec une lisse horizontale intermédiaire à 600 mm du sol, pour une meilleure stabilité et une meilleure protection contre les chocs et le passage qu'un arceau simple.

    Pour entrepôts, zones industrielles, parkings et autres lieux de circulation ou de machines. Deux largeurs : 1000 mm (réf. SR14001) et 2000 mm (réf. SR14002). Hauteur hors sol 1000 mm, scellée à 400 mm dans le sol. Existe aussi en version peinte RAL.

    Fabricant : Demex AB, Suède.

    Contact en France : Demex France – www.demexfr.com

    Spécification
    • Largeurs : 1000 mm (SR14001) et 2000 mm (SR14002)

      Hauteur hors sol : 1000 mm

      Longueur totale avec scellement : 1400 mm

      Tube : Ø48,3 × 2 mm, rayon de cintrage env. 97 mm

      Lisse intermédiaire : Ø48,3 × 2 mm, à 600 mm du sol

      Finition : galvanisé à chaud (EN ISO 1461)

      Pose : scellement béton, 400 mm

      Poids : env. 10 kg (1000) / 15 kg (2000)

      BIM : IFC4 (IfcRailing, GUARDRAIL), un fichier par largeur

    Spécifications techniques
    • Réference unique.section-barrier-o48-with-mid-rail-1000x1000-1000x2000
    • Famille de produitsGarde-corps
    • Groupe de produitsBarrières de protection
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-11-19
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1400
    • Largeur (mm)2000
    • Profondeur (mm)48
    En rapport
    • Matériel principalAcier galvanisé
    • Poids net (Kg)15
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Garde-corps
    • Classification IFCGarde-Corps