Demex Smidig est un système modulaire de main courante et de garde-corps en acier galvanisé à chaud pour cheminements, parkings, écoles, parcs et espaces publics. Des poteaux Ø44 à boule de finition portent deux lisses Ø44 × 1,5 mm sur supports latéraux. Facile à poser et agréable à saisir, il guide les piétons et les protège de la circulation.
Le modèle montre une travée de 3,5 m avec deux poteaux à 3000 mm d'entraxe. Composants : poteau Smidig Kombi Ø44 1000 L=1400 (A5520) ou 1200 L=1600 (A5521), support de lisse (A5532), boule (A5531), lisse Ø44 × 1,5 L=3500/7000 (A1425/A1427), raccords d'extrémité et d'angle. Existe aussi en RAL 6005, 6003 et 9005.
Fabricant : Demex AB, Suède.
Contact en France : Demex France – www.demexfr.com
Disponibilité de la région
| L'Europe |
|---|
Åland |
Albanie |
Allemagne |
Andorre |
Autriche |
Belgique |
Biélorussie |
Bosnie-Herzégovine |
Bulgarie |
Chypre |
Croatie |
Danemark |
Espagne |
Estonie |
Finlande |
France |
Gibraltar |
Grèce |
Guernesey |
Hongrie |
Île de Man |
Îles Féroé |
Irlande |
Islande |
Italie |
Jersey |
Lettonie |
Liechtenstein |
Lituanie |
Luxembourg |
Macédoine du Nord |
Malte |
Moldavie |
Monaco |
Monténégro |
Norvège |
Pays-Bas |
Pologne |
Portugal |
République tchèque |
Roumanie |
Royaume-Uni |
Russie |
Saint-Marin |
Serbie |
Slovaquie |
Slovénie |
Suède |
Suisse |
Svalbard et Jan Mayen |
Ukraine |
Vatican |