Inspiré par l’idée du carillon, ou du bâton de pluie, le lustre Fleur de Kaolin est un luminaire bijou majestueux, 100% français. Tout en poésie et en raffinement, ce luminaire suspendu, au graphisme vertical, apporte de la préciosité à votre intérieur, il est idéal dans un séjour, une entrée, au dessus d'une table... Composé de 18 abat-jour, de trois tailles différentes, en véritable porcelaine de Limoges fabriqués par la Maison Haviland (motif Infini), complété d'éléments de laiton brossé qui prolongent la suspension comme un mobile jouant avec la noblesse des matières. Les dix-huit ampoules LED 3W sont fournies avec le luminaire. Existe aussi avec 6 et 12 modules, à choisir selon votre hauteur sous plafond.
Disponibilité de la région
| L'Europe | Océanie | Amérique du Nord |
|---|---|---|
Åland | Australie | Canada |
Allemagne | Nouvelle-Zélande | États-Unis |
Andorre | ||
Autriche | ||
Belgique | ||
Chypre | ||
Croatie | ||
Danemark | ||
Espagne | ||
Finlande | ||
France | ||
Gibraltar | ||
Grèce | ||
Guernesey | ||
Île de Man | ||
Îles Féroé | ||
Irlande | ||
Islande | ||
Italie | ||
Jersey | ||
Luxembourg | ||
Malte | ||
Monaco | ||
Norvège | ||
Pays-Bas | ||
Portugal | ||
Royaume-Uni | ||
Saint-Marin | ||
Slovénie | ||
Suède | ||
Suisse | ||
Svalbard et Jan Mayen | ||
Vatican |