Publier vos produits
DSI ES831 Barrier Arm Optical Turnstile
Detex

DSI ES831 Barrier Arm Optical Turnstile

Traduit par Google,

Les tourniquets optiques bidirectionnels ES831 avec barrières mains libres renforcent la sécurité des systèmes de contrôle d'accès. L'ES831 offre une barrière visuelle et psychologique tout en informant les piétons qu'une autorisation est requise pour accéder à une installation ou une zone.

Spécification
  • Features

    • Detects tailgating
    • Compatible with any access control system
    • Provides a physical barrier between secured and unsecured areas of the facility
    • Field configurable for card-in/card-out or card-in/free-exit operation
    • ADA compatible
Spécifications techniques
  • Réference unique.dsi-es831-barrier-arm-optical-turnstile
  • Famille de produitsTurnstiles
  • Groupe de produitsOptical Turnstiles
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-05-08
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieTravaux publics et infrastructure - Portillons d’accès piéton et portails
  • Code Uniclass 2015Pr_30_59_34
  • Description de l'Uniclass 2015Gates and turnstiles
  • Code CSI MasterFormat 201411 14 13.19
  • Titre CSI MasterFormat 2014Turnstiles
  • Numéro OmniClass23-29 13 23
  • Titre OmniClassAccess Control Turnstiles

Disponibilité de la région

Amérique du Nord
États-Unis