Nous utilisons des cookies pour fournir nos services. En utilisant nos services, vous acceptez notre utilisation des cookies.
;

Våningsregister 1x1 A4 aluminium

No d'article: VRm11-9998-1000
Fabricant: DinBox
Famille de produits: Våningsregister
Groupe de produits: Alu
Largeur (mm): 268
Hauteur (mm): 405
Profondeur (mm): 30
Date de publication: 2016-08-01
Numéro d'édition: 1
Type: Object (single object)
Våningsregister är en självklarhet i varje trapphus, men behoven och storleken kan skilja sig stort. Vi har flera olika våningsregister med lås, i de flesta storlekar och med ram i antingen aluminium eller ek.


Materiau principal: Aluminium
Materiau secondaire:
Créé en: Sweden
Fabriqué en: Sweden
Poids net (kg): 2.2

Catégorie de BIMobject: Signalisation - Signalétique
Classification IFC: Object
Uniclass 1.4 Code: JW7
Uniclass 1.4 Description: Display and information
Uniclass 2015 Code: Pr_40_30_66
Uniclass 2015 Description: Poster display units
NBS Reference Code: 31-25
NBS Reference Description: Display And Presentation Boards
Numéro OmniClass: 23-19 11 23
Titre OmniClass: Poster Display Units
Ce produit est disponible en:
Europe
  • Denmark
  • Finland
  • Norway
  • Sweden

Tous les objets BIM sont des produits réels de fabricants réels confirmés et approuvés