Publier vos produits
Air-in® Chameleon frame valves 300/400/600
Dir-air Oy

Air-in® Chameleon frame valves 300/400/600

Traduit par Google,
La vanne de cadre Air-In Chameleon se compose de la vanne Chameleon, d'un silencieux et d'une grille extérieure. La vanne ajuste automatiquement l'ouverture de la buse en fonction de la sous-pression dans l'appartement. Il empêche également efficacement tout retour d'air. Avec l'aimable autorisation de rakennustieto Finland. Ces objets téléchargeables ne sont disponibles qu'en finnois pour le moment.
Spécifications techniques
  • Réference unique.chameleon_frame_valves
  • Famille de produitsAir-in
  • Groupe de produitsChameleon Frame Valves
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2013-06-03
  • Numéro d'édition1
  • Largeur (mm)600
  • Profondeur (mm)130
En rapport
  • Matériel principalAcrylate
  • Matériel secondaireAcrylate
  • Conçu enFinlande
  • Fabriqué enFinlande
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Systèmes de montage
  • Classification IFCMobilier
  • Nom UNSPSCAir circulators
  • Code UNSPSC40101602

Produits similaires

4.1 sur 5 étoiles 4.1 (14)
4.5 sur 5 étoiles 4.5 (11)
4.3 sur 5 étoiles 4.3 (16)
4.8 sur 5 étoiles 4.8 (6)