Publier vos produits
DELTA®-THENE - Membrane d'étanchéité auto-adhésive à froid - épaisseur 1.5 mm
DELTA®-THENE - Membrane d'étanchéité auto-adhésive à froid - épaisseur 1.5 mm
DELTA®-THENE - Membrane d'étanchéité auto-adhésive à froid - épaisseur 1.5 mm
DELTA®-THENE - Membrane d'étanchéité auto-adhésive à froid - épaisseur 1.5 mm
DELTA®-THENE - Membrane d'étanchéité auto-adhésive à froid - épaisseur 1.5 mm
DELTA®-THENE - Membrane d'étanchéité auto-adhésive à froid - épaisseur 1.5 mm
    DÖRKEN

    DELTA®-THENE - Membrane d'étanchéité auto-adhésive à froid - épaisseur 1.5 mm

    Membrane d'étanchéité pour applications verticales sur parois enterrées conformes aux DTU 20.1 et 23.1. La membrane est conforme aux exigences des normes EN 13969 et EN 14967. La membrane d'étanchéité, auto-collante à froid et proposée en rouleaux, permet de combler les éventuelles fissurations du support. Elle est flexible et assure une étanchéité immédiate à la pluie battabte et à l'eau directement après la pose grâce au film de surface spécial en PEHD.
    Spécification
    • Matériau: association d'une feuille spéciale en PEHD et d'une couche d'étanchéité auto-adhésive en caoutchouc-bitume. Epaisseur: env. 1,5 mm Masse surfacique: env. 1,6 kg/m² Résistance aux températures: -30°C à +80°C Température de mise en oeuvre: +5°C à +30°C (température de l'air et du support) Réaction au feu: classe E, EN 13501-1 Dimensions: 20,0 (5,0) m x 1 m Stockage: transport et stockage vertical Elimination des déchets selon EWC Code 170302, exempt d'asphalte et de goudron
    Spécifications techniques
    • Réference unique.mat_delta-thene_waterproofing-membrane-1-5mm
    • Famille de produitsBasement
    • Groupe de produitsWaterproofing
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2018-02-07
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)20000
    • Largeur (mm)1000
    • Profondeur (mm)1.5
    En rapport
    • Matériel principalAutres
    • Matériel secondairePolyéthylène
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)32
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Etanchéité
    • Classification IFCToit
    • Code Uniclass 2015Pr_25_57_08_08
    • Description de l'Uniclass 2015Bitumen sheets
    • Code CSI MasterFormat 201407 13 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Sheet Waterproofing
    • Numéro OmniClass23-13 25 17
    • Titre OmniClassWaterproofing
    • Code CSI UniFormat IIA2020
    • Titre CSI UniFormat IIBasement Walls