Publier vos produits
BC200SCV-SM VERTICAL STAINLESS STEEL CLAD BABY CHANGING TABLE
BC200SCV-SM VERTICAL STAINLESS STEEL CLAD BABY CHANGING TABLE
BC200SCV-SM VERTICAL STAINLESS STEEL CLAD BABY CHANGING TABLE

    BC200SCV-SM VERTICAL STAINLESS STEEL CLAD BABY CHANGING TABLE

    Traduit par Google,
    Table à langer en surface en polypropylène résistant aux bactéries et avec extérieur en acier inoxydable 304 Livrée en standard avec une finition en acier inoxydable satiné, une option de revêtement en poudre noire est également disponible BC200SCV-FRAME - Le kit de montage encastré peut être acheté séparément La solution idéale pour les espaces publics tels que les centres commerciaux, les aéroports, les bâtiments publics, les garderies, etc. Modèles adaptés aux installations à fort trafic avec une résistance et une durabilité élevées L'additif antimicrobien, basé sur la technologie des ions argent, est intégré dans la surface, favorisant un nettoyage facile et réduisant la croissance des microbes responsables des odeurs et des taches Livré avec un distributeur de doublures et un paquet de doublures Fourni avec des sangles de protection pour enfants en nylon Une paire de crochets pour sacs (un à droite et l'autre à gauche) permet de garder les effets personnels à proximité et à portée de main Entièrement conforme aux normes EN 12221-1 et EN 12221-2 qui exigent que les tables à langer soient capables de supporter un test de charge statique de 50 kg pendant une heure
    Spécifications techniques
    • Réference unique.BC200SCV-SM
    • Famille de produitsBaby Change
    • Groupe de produitsBaby Change
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-08-28
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)480
    • Largeur (mm)550
    • Profondeur (mm)100
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76_06
    • Description de l'Uniclass 2015Baby changing units