Publier vos produits
DB5520.P DOLPHIN BLUE FRAMELESS SHORT CISTERN – PNEUMATIC
DB5520.P DOLPHIN BLUE FRAMELESS SHORT CISTERN – PNEUMATIC

    DB5520.P DOLPHIN BLUE FRAMELESS SHORT CISTERN – PNEUMATIC

    Traduit par Google,
    Réservoir de WC encastré sans cadre À utiliser uniquement avec des cuvettes fixées au sol Conforme à la norme EN14055 Classe 2 Vanne d'entrée approuvée WRAS Intègre un dispositif anti-retour AUK1 Conforme à l'accord intérimaire DEFRA lorsqu'il est utilisé avec notre cuvette de WC DC2006 En profil peint résistant à la corrosion Installation facile et rapide Épaisseur minimale de 150 mm Réservoir mural à double chasse compatible avec les actionneurs à double chasse 6/3 litres (réglable à 4,5/3 ou 4/2,6) Actionnement pneumatique Équipé d'une vanne d'entrée à remplissage différé (peut économiser 9 litres d'eau par jour) et conforme à la norme BS1212 4:2016 Pression de service de 0,1 à 16 bar Résistance à l'humidité atmosphérique (Hr < 90 %). Réservoir en polypropylène (PP) très résistant et inaltérable aux contraintes thermiques Livré avec revêtement anti-condensation Le robinet d'arrivée d'eau à action retardée Dolphin ne s'ouvre et ne commence à remplir le réservoir qu'une fois la chasse terminée et la vanne de chasse fermée, économisant jusqu'à 0,5 litre d'eau par chasse
    Spécifications techniques
    • Réference unique.DB5520-P
    • Famille de produitsToilet cistern
    • Groupe de produitsToilet cistern
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-08-28
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)405
    • Largeur (mm)440
    • Profondeur (mm)150
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Réservoirs WC
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_93_89
    • Description de l'Uniclass 2015WC cisterns