Publier vos produits
Dual Clima HT PRO - Air Source Energy
Dual Clima HT PRO - Air Source Energy
Dual Clima HT PRO - Air Source Energy

    Dual Clima HT PRO - Air Source Energy

    Traduit par Google,

    La pompe à chaleur haute température DUAL CLIMA HT de DOMUSA TEKNIK , remarquable pour son utilisation de gaz R290 , offre l' empreinte carbone la plus faible en matière de climatisation avec un potentiel de réchauffement atmosphérique de seulement 3 , ce qui en fait le choix idéal pour ses performances et son respect de l'environnement.

    Le système aérothermique DUAL CLIMA HT est la solution renouvelable idéale pour les constructions neuves et les rénovations. Cette technologie offre des économies d'énergie et une efficacité supérieures aux systèmes de climatisation traditionnels et constitue une alternative de plus en plus prisée aux chaudières à combustibles fossiles . La température élevée de l'eau d'alimentation ( jusqu'à 75 °C ) est idéale pour les systèmes de radiateurs déjà installés , permettant une transition simple et économique vers une énergie propre.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.dual-clima-ht-pro
    • Famille de produitsHeat Pump
    • Groupe de produitsDual Clima HT
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-12-10
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Pompes à chaleur
    • Code Uniclass 2015Ss_60_40_36
    • Description de l'Uniclass 2015Heat pump systems
    • Numéro OmniClass23-33 17 00
    • Titre OmniClassHeat Pumps

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Amérique du Nord Afrique Amérique du Sud Océanie