DoorKing 1802 Mains libres à montage en surface
Stocke jusqu'à 600 numéros de téléphone, 15 indicatifs régionaux.
Deux entrées spéciales peuvent être programmées pour l'activation du relais ou la fonction d'appel sortant.
Restrictions de fuseau horaire sur les codes d'entrée sélectionnés.
Écran LCD pour l'aide à la programmation et affiche « ouvert » lorsque l'accès est accordé.
Traits:
Jusqu'à 27 numéros de téléphone plus 23 supplémentaires avec l'extension d'interphone 1816 AP
Access Plus Account Manager est téléchargeable gratuitement
Carte relais disponible qui permet l'utilisation d'appareils Wiegand 26 bits existants
Calendrier des vacances
Quatre (4) fuseaux horaires ouverts
Planifier les heures de déverrouillage/verrouillage
Notifications par email
Contrôle de relais en direct depuis votre PC
100 codes d'appareils (badge, clavier, émetteur)
Mémoire tampon de 500 événements
10 codes d'accès temporaires
Mécanique:
Façade en acier inoxydable
Sous-plaque en acier galvanisé
Clavier métallique
Trous de haut-parleur décalés pour la protection
Commande vocale mains libres
(Combiné en option disponible sur montage en surface uniquement)
Disposition de serrure postale intégrée
Comme présenté sur Amazon.com
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
États-Unis |