DoorKing 1812-081 Système de contrôle d'accès à montage en surface classique
Le modèle 1812 est un système d'interphone téléphonique unique qui permet aux propriétaires d'utiliser leur téléphone comme interphone pour parler à un invité à une porte d'entrée ou à un portail sans avoir à payer pour une ligne téléphonique supplémentaire à leur domicile. Avec sa fonction de programmation "mode interphone", le 1812 peut également être connecté à un système de type PBX ou KSU, ce qui le rend idéal pour les petites entreprises pour contrôler l'accès à travers une seule porte ou portail. Les visiteurs sont facilement identifiés par communication vocale et peuvent se voir accorder ou refuser l'accès directement à partir d'un téléphone à clavier. Le 1812 est disponible en modèles de montage en surface, mural et encastré.
Traits:
Une double sonnerie distincte distingue les appels des visiteurs des appels réguliers.
Appel en attente.
Renvoi d'appel.
3 numéros de téléphone d'appel préprogrammés.
Fuseau horaire "Ne pas déranger".
Maintenez les fuseaux horaires ouverts.
Horloge intégrée.
Fuseau horaire du code d'entrée.
Code d'entrée "Flash".
Façade éclairée par LED.
2 relais pour le contrôle de porte/portail.
Comme présenté sur Amazon.com
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
États-Unis |