DoorKing 6100 Ouvre-porte à double battant
Les opérateurs modèle 6100 sont conçus pour actionner des portails battants de véhicules dans des applications résidentielles et commerciales. Ces opérateurs sont conçus de manière à pouvoir être montés sur socle ou sur poteau sans aucune modification coûteuse et fastidieuse sur le terrain. Vous devez spécifier la méthode de montage lors de la commande. La conception unique de ces opérateurs permet de fixer le bras du portail au rail inférieur du portail. Cela élimine le besoin de souder des supports à la face de la porte et crée une installation esthétique.
Traits:
Auto-ajustable, sans limites magnétiques d'entretien.
Fonction de chevauchement pour un fonctionnement à double battant.
Conçu avec un système de prévention de piégeage primaire et secondaire intégré.
Ports pour détecteurs de boucle enfichables.
Déclenchement à sécurité intégrée.
Circuit de détection de sabotage.
Sortie de rapport de suivi de porte.
Commutateurs de programmation.
Commutateur de réinitialisation intégré.
Interrupteur marche/arrêt intégré.
Comme présenté sur Amazon.com
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
États-Unis |