Portes coulissantes DoorKing 9230 à sécurité maximale.
Traits:
Écrous de fin de course à entraînement direct.
Fonction anti-talonnage.
Butée médiane réglable.
Sortie de rapport de suivi de porte.
Ports pour détecteurs de boucle enfichables.
Deux points de vente de commodité.
Le fonctionnement à sécurité intégrée comprend une manivelle pour un fonctionnement manuel.
Commutateurs de programmation.
Commutateur de réinitialisation intégré.
Interrupteur marche/arrêt intégré.
Les opérateurs de sécurité maximale de DoorKing sont conçus pour faire fonctionner les portails coulissants de véhicules dans des applications limitées (classe III) et restreintes (classe IV) uniquement. Ces opérateurs ne doivent jamais être utilisés dans des applications destinées au grand public. Ces opérateurs sont conçus de manière à pouvoir être facilement montés à l'avant, au centre ou à l'arrière du portail sans aucune modification coûteuse et fastidieuse sur le terrain. Le montage central de l'opérateur nécessite la base de montage sur socle (en option sur 9210, 9220). Le contrôle de vitesse sur ces opérateurs (sauf 9210) permet à l'utilisateur de régler la vitesse de la porte de 1/2 à 2 pieds/sec., et offre également des fonctions de démarrage et d'arrêt lents.
Comme présenté sur Amazon.com
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
États-Unis |