Publier vos produits
Door Closer TS 73V
dormakaba

Door Closer TS 73V

Traduit par Google,

Spécialement conçu pour les portes intérieures, y compris les portes coupe-feu, le TS 73 V est une solution universelle pour les portes de différents modèles et styles. Le format plat et compact du TS 73 V permet un montage pratiquement sans problème et une qualité éprouvée est votre garantie de fiabilité.


Caractéristiques et avantages :

  • Force et vitesse de fermeture réglables
  • Largeurs de portes jusqu'à 1100 mm
  • Pour portes à un ou deux vantaux
  • Quatre positions de montage avec un seul modèle
  • Conception anticorrosion pour les zones humides et humides
  • Testé conformément à la norme EN 1154


dormakaba - www.dormakaba.com

Spécifications techniques
  • Réference unique.door-closer-ts-73v
  • Famille de produitsOpening & Closing
  • Groupe de produitsDoor Closer
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-10-30
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)60
  • Largeur (mm)225
  • Profondeur (mm)40
En rapport
  • Matériel principalMétal
  • Conçu enAllemagne
Classification
  • BIMobject CatégoriePortes - Quincaillerie de porte
  • Classification IFCPorte
  • Code ETIMEC003172
  • Nom ETIMDoor closer
  • Numéro OmniClass23-17 19 11 19 11
  • Titre OmniClassDoor Closers

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Afrique Amérique du Sud Océanie