Publier vos produits
Pedestrian  guiding bar PGB-E01
dormakaba

Pedestrian guiding bar PGB-E01

Traduit par Google,

Des barres de guidage pour piétons complètent professionnellement toutes les unités dormakaba mi-hauteur vers l'environnement immédiat. Les barres de guidage pour piétons comblent les espaces entre les murs, les ascenseurs ou la réception. Le design intemporel en acier inoxydable s'intègre avec élégance dans n'importe quel environnement.

Toutes les barres de guidage pour piétons sont adaptées à une installation en extérieur.

  • Nos éléments de guidage sont livrés avec ou sans panneau de verre
  • Assemblage simple au niveau du sol fini
  • Système d'entrée adapté à une installation extérieure
Spécification
  • - Standard units : PGB-E01

    - Construction - Description Optionally with guiding rail or guiding rail with glass filling ESG : Pedestrian guiding bars made of semi-gloss AISI 304 tubular stainless steel, Ø 40 mm

    - Total height : 900 mm

    - Dimension between axes : 870 mm

    - Finish : Stainless steel satin finish

    - Installation : Dowelled on finished floor level, FFL. Suitable for outdoor installation.

Spécifications techniques
  • Réference unique.pedestrian-guiding-bar-pgb-e01
  • Famille de produitsEntrance
  • Groupe de produitsSpecial Doors
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-07-01
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)900
En rapport
  • Matériel principalMétal
  • Conçu enAllemagne
  • Fabriqué enAllemagne
Classification
  • BIMobject CatégoriePortes - Sécurité

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Afrique Amérique du Sud Océanie